Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:27
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:27
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    “ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇

    3:27

    2024/01/24

    您是否有“从电容器听到了难听的声音(不知道如何处理啸叫问题)”之类的烦恼? 使用MLCC时,产品可能会发出啸叫。 另一方面,ECAS系列不会因施加电压而产生啸叫。因此,通过用村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”代替一般的MLCC,可以减少令人不快的噪音和振动。 在包括背景噪声的声压测量中,ECAS系列与一般的MLCC相比可将声压级降低约40%。

    查看更多
    查看更少

    分享本视频

    嵌入