请输入产品型号或部分型号。
4:42
引入“FORTELION 24V电池模块”实现高安全性、小型化。 这次,我们向LexxPluss, Inc.询问了他们引入本产品的契机和效果。 ※截至2026年9月,分体式为NRND
近年来,为提高生产效率、缓解劳动力短缺,对AGV和AMR的需求正在不断增加。 村田的“FORTELION 24V电池模块”支持其应用。
4:27
引入“FORTELION 24V电池模块”后可减轻维护和充电等操作者的负担,实现工作效率化。这次,我们向ugo株式会社询问了他们引入本产品的契机和效果。
3:39
“锂离子二次电池”已经成为我们日常生活中非常重要的一部分, 我们邀请了从开发初期就参与的专家山平隆幸先生,聆听了开发秘闻等幕后故事。
10:36
最近,我司发现部分零售商及网店正在以单独电池的形态销售由村田制造和销售的锂离子电池。 (声称“可用于电子烟”“与18650型锂离子电池配套销售”等情况尤其多见。) 普通消费者持有单独电池形态的锂离子电池是非常危险的,敬请注意。
6:30
锂离子二次电池能量密度较高,持有单独的锂离子二次电池是非常危险的。
2:19
电池大致可分为两类:干电池等用完即弃的“一次性电池”;“锂离子二次电池”等可以反复充电并使用的“二次电池”。
1:11