使用臭氧发生器模块 Ionissimo™MHM5系列保持蔬菜(青梗菜)新鲜度的演示实验
0:29
描述
相关视频
使用臭氧发生器保持蔬菜新鲜度的确认结果。
查看更多
查看更少
相关视频
在 负离子发生器/臭氧发生器
-
播放视频 (开发中)使用离子发生器模块 Ionissimo™ MHM330型进行的静电消除演示 ~消除负电荷/正电荷~
(开发中)使用离子发生器模块 Ionissimo™ MHM330型进行的静电消除演示 ~消除负电荷/正电荷~
“Ionissimo™ MHM330型”配备了能够调整正离子和负离子产生量的专有技术,可实现高精度静电消除。 本视频对利用化学纤维产生负电荷,利用羊毛产生正电荷,然后,使用“MHM330型”消除静电的演示进行介绍。可以看到静电在大约11秒内逐渐减少到接近于零的样子
2:34
-
播放视频 (开发中)使用离子发生器模块 Ionissimo™ MHM330型进行的静电消除演示 ~咖啡研磨机的咖啡粉粘附情况比较~
(开发中)使用离子发生器模块 Ionissimo™ MHM330型进行的静电消除演示 ~咖啡研磨机的咖啡粉粘附情况比较~
“Ionissimo™ MHM330型”配备了能够调整正离子和负离子产生量的专有技术,可实现高精度静电消除。 本视频对消除咖啡研磨机中产生的静电的演示进行介绍。使用前,可以确认咖啡粉在研磨咖啡豆时因静电而粘附在研磨机内部或者乱飞的样子。另一方面,使用MHM330型后,可以看到静电已被有效消除,粉末的粘附和飞散得到了遏制。
1:56
-
播放视频 负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列 空气净化功能的实验
负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列 空气净化功能的实验
使用臭氧发生器使靛蓝胭脂红脱色的确认结果。
0:30
-
播放视频 (开发中)使用离子发生器模块 Ionissimo™ MHM330型进行的静电消除演示 ~吸尘器集尘盒内部的垃圾粘附情况比较~
(开发中)使用离子发生器模块 Ionissimo™ MHM330型进行的静电消除演示 ~吸尘器集尘盒内部的垃圾粘附情况比较~
Ionissimo™ MHM330型”配备了能够调整正离子和负离子产生量的专有技术,可实现高精度静电消除。 本视频对消除吸尘器集尘盒内产生的静电的演示进行介绍。使用前,先展示模拟垃圾的泡沫塑料因静电而粘附在吸尘器集尘盒上的样子,使用MHM330型后,可以看到静电已被有效消除。
2:09
-
播放视频 负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列
负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列
负离子发生器模块具有较高的可靠性和安全性。通过专有的高压电路、绝缘技术以及发生器结构设计,可以更低的电压有效地产生负离子。本视频将通过使用负离子发生器模块的演示,对产品进行说明。
4:01
-
播放视频 负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―带电滤波器―
负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―带电滤波器―
结合使用负离子发生器和带电滤波器净化空气的确认结果。
1:06