请输入产品型号或部分型号。
2:41
通过CG来介绍采用村田核心技术的多层陶瓷电容器的制造工序。
将电解电容器替换成MLCC的话会出现哪些特性?在这个视频中向您真实演示。将电解电容器替换成导电性高分子电容器、或是多层陶瓷电容器,特性可以得到大幅改良,并且,可以减少安装面积,实现薄型化。
7:34
智能手机中被大量使用,微小尺寸的电子元器件——多层陶瓷电容器(MLCC)。 它的小型化为小型和高功能设备的设计提供了很大的灵活度,并为开发做出了贡献。在此介绍村田制作所推出的小型、大容量多层陶瓷电容器“GRM022R60G105M”和“GRM011R60J104M”。(截至2020年11月)
2:18