Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
1:42
Murata’s modules + Skylo’s NTN technology expand the accessibility of satellite connectivity to deliver seamless communication- anytime, anywhere. Discover more about our leading connectivity module here:
関連動画
In 通信モジュール
-
動画を再生 Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
Wi-Fi HaLow™(IEEE 802.11ah)とは何か? 他の通信規格との違いを整理しながら、Wi-Fi HaLow™の位置づけを解説します。 さらに、Wi-Fi HaLow™の変調方式、省電力モード、TCP/IP対応など、技術的なポイントも紹介します。
3:02
-
動画を再生 UWBモジュール カメラ雲台による自動追跡デモンストレーション
UWBモジュール カメラ雲台による自動追跡デモンストレーション
従来の画像処理ベースのトラッキングが抱えるCPU負荷や視野外ロスの課題に対し、UWBによる距離・角度ベースの位置検出で、軽量かつ高精度な自動追跡の実装例を提示します。
1:34
-
動画を再生 ムラタのWi-Fi HaLow™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介
ムラタのWi-Fi HaLow™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介
ムラタのWi-Fi HaLow™モジュール(Type 2HK / Type 2HL)の仕様と特長を紹介します。 最大+24dBmの高出力(Type 2HK)、耐環境性能、各国電波法認証取得、日本国内生産、セキュアブート対応など、 産業用途に求められる高い信頼性を備えた製品です。 また、RCP Hosted mode、NCP AT command mode、Standalone modeの3つの動作モードに対応し、 システム構成や開発方針に応じた柔軟な実装が可能です。 Wi-Fi HaLow™を
2:20
-
動画を再生 Wi-Fi 7
Wi-Fi 7
The imminent rollout of Wi-Fi 7 promises to revolutionize connectivity, making seamless communication essential for the successful management of data transmission.
1:38
-
動画を再生 UWBモジュール レーダーでの距離測位デモンストレーション
UWBモジュール レーダーでの距離測位デモンストレーション
UWBモジュール「Type 2HQ」は、UWBレーダーとTWR(Two-Way Ranging)に対応。 反射波による人物検出と、UWBデバイスとの距離測位を同時に実行し、視覚非依存の高精度センシングを実現します。
2:05
-
動画を再生 Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
Discover the power of Murata’s Type 2FR module, the ultimate solution for smart home connectivity. In this video, we explore the key features of this advanced tri-radio module, including its Matter-enabled capabilities, integration ...
1:40