疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編

2:36

健康経営に悩む方必見!この動画では、産業医面談・現場作業員の疲労管理など、疲労ストレス計 MF100の実際のユースケースをわかりやすく紹介します。 『どう使えばいいの?』『どんな効果があるの?』という疑問を解消し、健康経営の取り組みを具体化します。 疲労ストレス計 MF100は、わずか1~2分の測定で疲労やストレス度を“見える化”し、過労による休職・離職リスクの予防や、生産性向上に繋げる取り組みのきっかけを促します。 健康経営を推進したい企業の方は、ぜひご覧ください。

さらに表示
簡易表示

この動画を共有

埋め込み