可克服金属和人体等障碍物的LF通信
1:55
描述
相关视频
LF通信具有衍射和穿透障碍物的特性,具有能不受金属和人体影响而进行通信的优点。在此对其进行介绍。
查看更多
查看更少
相关视频
在 天线及相关产品
-
播放视频 通过3轴LF天线进行的全方位LF通信
通过3轴LF天线进行的全方位LF通信
使用村田的3轴LF接收天线,可以接收来自X、Y 、Z的任意方向的信号。在本视频中,将向您介绍不受方向影响的接收事例。使用LF天线的设备接收信号时不需要担心方向,例如,即使将其放入包中也能接收信号。
1:34
-
播放视频 天线线圈 利用LF通信进行的水下测距演示
天线线圈 利用LF通信进行的水下测距演示
如果使用村田的LF天线,即使在难以使用电波进行通信的水下也能准确地测量距离。在此进行介绍。
1:24
-
播放视频 通过LF通信进行的无人机控制和自动着陆
通过LF通信进行的无人机控制和自动着陆
使用村田的LF接收天线可以准确地进行定位。通过将LF天线与无人机组合使用,可以控制无人机并实现自动着陆,在此对其进行介绍。
1:25
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
对来自2根发送天线的信号强度变化进行解析,并对高精度检测人和物体的移动方向的机制和应用事例进行介绍。实现使用工作证和标签进行的免接触式进出管理等简单稳定的运用。
1:26
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过磁场实现稳定数据通信和省力化解决方案(Magnetic Field Data Transmission)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过磁场实现稳定数据通信和省力化解决方案(Magnetic Field Data Transmission)
对基于利用磁场的LF通信进行的数据传输机制及应用事例进行介绍。接收标签进入磁场时可发送少量数据,实现不易受遮挡物影响的稳定通信。有助于提高水表抄表等作业的效率并节省人力。
1:07
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
三维定位技术通过使用3根发送天线进行的三点测距(Triangulation)来高速且高精度地计算位置(X/Y)和高度(Z),在此对该技术进行介绍。该技术可以应用于无人机控制、AGV/机器人导航、运动捕捉和RTLS(实时定位系统)等需要高精度的应用。
2:23