UWB模块 雷达测距演示
2:02
UWB模块“Type 2HQ”支持UWB雷达和TWR(Two-Way Ranging)。 它同时进行利用反射波检测人员和测量与UWB设备之间的距离,实现不依赖于视觉的高精度传感。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 【宣传短片】Small is Dynamic “电容器”篇(30秒)
【宣传短片】Small is Dynamic “电容器”篇(30秒)
最新宣传短片“Small is Dynamic”现已推出。 在“电容器”篇中,我们以村田制作所主力产品——多层陶瓷电容器为主题,展现了微小尺006003-inch size(0.16mmx0.08mm)的多层陶瓷电容器如何在智能手机、AI机器人乃至太空人造卫星等广泛领域中充满活力地发挥作用。
0:30
-
播放视频 【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(15秒)
【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(15秒)
最新宣传短片“Small is Dynamic”现已推出。 “MEMS惯性传感器”专题聚焦于村田制作所的高精度MEMS惯性传感器,展现其如何通过多样化应用支撑日常生活——从自动驾驶、桥梁建筑检测到无人机配送服务。
0:15
-
播放视频 村田SCH16T-K20:面向严格的工业测量的新产品版本
村田SCH16T-K20:面向严格的工业测量的新产品版本
SCH16T-K20专为机器人、无人机和摄像头系统领域的OEM厂商以及需要安全关键型IMU的IMU模块制造商和系统集成商而设计,SCH16T-K20提供市场居先的精度、机械稳健性和稳定性。SCH16T-K20是SCH16T系列的旗舰产品,配备了稳定且低噪声的新加速度计。
1:05
-
播放视频 无线通信的基础知识 -什么是通信协议? -
无线通信的基础知识 -什么是通信协议? -
本视频对即使在不同设备和网络之间也能切实进行数据交换所需要的共通规则——通信协议进行相关介绍。 视频以有线LAN、无线LAN (Wi-Fi)、4G及5G的移动通信为例,对已根据其作用进行分层的每个通信协议之间的差异及共通点进行解说。
6:28
-
播放视频 【宣传短片】Small is Dynamic “电容器”篇(15秒)
【宣传短片】Small is Dynamic “电容器”篇(15秒)
最新宣传短片“Small is Dynamic”现已推出。 在“电容器”篇中,我们以村田制作所主力产品——多层陶瓷电容器为主题,展现了微小尺006003-inch size(0.16mmx0.08mm)的多层陶瓷电容器如何在智能手机、AI机器人乃至太空人造卫星等广泛领域中充满活力地发挥作用。
0:15
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
对通过使用村田LF天线的LF通信实现的区域检测解决方案进行介绍。利用磁场可以进行不易受障碍物影响、稳定的区域边界判定。它适用于工事现场的安全管理、设施内的区域监控以及单独区域的进出管理等多种用途。
2:47