大揭秘!ECAS系列截面图展示 ~从结构上揭开“大容量、低ESR”的秘密~
2:56
大容量低ESR导电性聚合物片式铝电解电容器“ECAS系列”的结构是什么样的? 我们将从内部结构阐述ECAS系列的优势和革新之处。 要拆开电容器查看内部情况非常困难,也难以想象。 我们使用3DCAD数据制作了简单易懂的视频,敬请观看。 另外,请通过观看此视频,找出罐式电解电容器、钽电容器和陶瓷电容器之间的区别之处!
相关视频
在 电容器
-
播放视频 Miniaturization
Miniaturization
This video explains why does size matter. It shows Silicon Capacitor offer further performances thanks to their low x, y and z dimensions.
2:18
-
播放视频 村田的小型、大容量陶瓷电容器
村田的小型、大容量陶瓷电容器
智能手机中被大量使用,微小尺寸的电子元器件——多层陶瓷电容器(MLCC)。 它的小型化为小型和高功能设备的设计提供了很大的灵活度,并为开发做出了贡献。在此介绍村田制作所推出的小型、大容量多层陶瓷电容器“GRM022R60G105M”和“GRM011R60J104M”。(截至2020年11月)
2:18
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 电源线管理篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 电源线管理篇
您是否有“仿真与实际器件测试存在差异”之类的烦恼? "村田的导电性聚合物片式铝电解电容器“ECAS系列”具有 ・不会因DC偏压导致特性变化 ・温度特性平坦 等特点。" 通过用ECAS系列作为旁路电容器,可以阻止静电容量变化引起的电源线电压波动,因此仿真和实际器件测试之间不会有差异,可以顺利地选择元件。
1:49
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
您是否有“从电容器听到了难听的声音(不知道如何处理啸叫问题)”之类的烦恼? 使用MLCC时,产品可能会发出啸叫。 另一方面,ECAS系列不会因施加电压而产生啸叫。因此,通过用村田的导电性聚合物片式铝电解电容器“ECAS系列”代替一般的MLCC,可以减少令人不快的噪音和振动。 在包括背景噪声的声压测量中,ECAS系列与一般的MLCC相比可将声压级降低约40%。
3:27
-
播放视频 导电性聚合物片式铝电解电容器“ECAS系列”
导电性聚合物片式铝电解电容器“ECAS系列”
介绍超越MLCC,具有高达470uF的大容量电容器“ECAS系列”。 提到村田制作所的电容器,一般会想到MLCC,但您知道村田制作所还生产导电性聚合物片式铝电解电容器吗? “ECAS系列”用于笔记本电脑、无线电源、加速器等。 针对“大容量”、“低ESR”、“低阻抗”的特点进行详细说明。
2:26
-
播放视频 Murata 3D Silicon Capacitors
Murata 3D Silicon Capacitors
This video explains what a 3D silicon capacitor is. It shows its main benefits in terms of performances and miniaturization.
3:10