请输入产品型号或部分型号。
1:49
您是否有“仿真与实际器件测试存在差异”之类的烦恼? "村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”具有 ・不会因DC偏压导致特性变化 ・温度特性平坦 等特点。" 通过用ECAS系列作为旁路电容器,可以阻止静电容量变化引起的电源线电压波动,因此仿真和实际器件测试之间不会有差异,可以顺利地选择元件。
您是否有“从电容器听到了难听的声音(不知道如何处理啸叫问题)”之类的烦恼? 使用MLCC时,产品可能会发出啸叫。 另一方面,ECAS系列不会因施加电压而产生啸叫。因此,通过用村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”代替一般的MLCC,可以减少令人不快的噪音和振动。 在包括背景噪声的声压测量中,ECAS系列与一般的MLCC相比可将声压级降低约40%。
3:27
介绍超越MLCC,具有高达470uF的大容量电容器“ECAS系列”。 提到村田制作所的电容器,一般会想到MLCC,但您知道村田制作所还生产聚合物铝电解电容器吗? “ECAS系列”用于笔记本电脑、无线电源、加速器等。 针对“大容量”、“低ESR”、“低阻抗”的特点进行详细说明。
2:15
大容量低ESR聚合物铝电解电容器“ECAS系列”的结构是什么样的? 我们将从内部结构阐述ECAS系列的优势和革新之处。 要拆开电容器查看内部情况非常困难,也难以想象。 我们使用3DCAD数据制作了简单易懂的视频,敬请观看。 另外,请通过观看此视频,找出罐式电解电容器、钽电容器和陶瓷电容器之间的区别之处!
2:55
您是否有“放置电容器的面积有限,电容器的尺寸受到限制”之类的烦恼? 容量能达到470μF、高度能小到2.0mmT的村田导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”的一个电容器可代替多个其他电容器。 与相同容量的MLCC相比,贴装面积可减少约50%,有助于实现“产品小型化”。 此外,它比罐式铝电解电容器薄约50%或更多,有助于实现“产品的薄型化”。 而且,它还可以帮助减少原材料和废弃物,从而减少对环境的影响。
1:58