Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:55
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:55
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    大揭秘!ECAS系列截面图展示 ~从结构上揭开“大容量、低ESR”的秘密~

    2:55

    2024/05/15

    大容量低ESR聚合物铝电解电容器“ECAS系列”的结构是什么样的? 我们将从内部结构阐述ECAS系列的优势和革新之处。 要拆开电容器查看内部情况非常困难,也难以想象。 我们使用3DCAD数据制作了简单易懂的视频,敬请观看。 另外,请通过观看此视频,找出罐式电解电容器、钽电容器和陶瓷电容器之间的区别之处!

    查看更多
    查看更少

    分享本视频

    嵌入