请输入产品型号或部分型号。
4:21
村田的 "FORTELION" 是一种锂离子二次电池,其正极材料使用了橄榄石型磷酸铁锂,具有15年以上的预期寿命和高安全性。 村田可根据电池单体、模组、电池架、集装箱等客户的具体用途提供产品,并将为安全且可应对自然灾害的可持续发展社会的实现贡献力量。 ※截至2026年9月,分体式为NRND
引入“FORTELION 24V电池模块”实现小型化、高耐久性、高安全性。 这次,我们向ASPINA(Shinano Kenshi株式会社)询问了他们引入本产品的契机和效果。
5:38
“锂离子二次电池”已经成为我们日常生活中非常重要的一部分, 我们邀请了从开发初期就参与的专家山平隆幸先生,聆听了开发秘闻等幕后故事。
10:36
引入“FORTELION 24V电池模块”实现高安全性、小型化。 这次,我们向LexxPluss, Inc.询问了他们引入本产品的契机和效果。
4:42
锂离子二次电池能量密度较高,持有单独的锂离子二次电池是非常危险的。
2:19
通过导入“FORTELION 24V电池模块”实现了AGV长时间运行、减轻了作业人员负担并提高了安全性。此次,我们向株式会社理光咨询了导入原因及其效果。
5:48
充电后可以反复使用的电池被用于智能手机、笔记本电脑、电动汽车的电源等多种用途,在我们的日常生活中随处可见。 其应用现已经扩展到了电动工具和园艺工具。
2:11