通过Ionissimo创造舒适空间
0:58
描述
相关视频
介绍负离子发生器“Ionissimo”的应用前景。
查看更多
查看更少
相关视频
在 负离子发生器/臭氧发生器
-
播放视频 负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列 空气净化功能的实验
负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列 空气净化功能的实验
使用臭氧发生器使靛蓝胭脂红脱色的确认结果。
0:30
-
播放视频 负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―单独的负离子发生器―
负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―单独的负离子发生器―
使用单独的负离子发生器净化空气的确认结果。
0:41
-
播放视频 (开发中)使用离子发生器模块 Ionissimo™ MHM330型进行的静电消除演示 ~吸尘器集尘盒内部的垃圾粘附情况比较~
(开发中)使用离子发生器模块 Ionissimo™ MHM330型进行的静电消除演示 ~吸尘器集尘盒内部的垃圾粘附情况比较~
Ionissimo™ MHM330型”配备了能够调整正离子和负离子产生量的专有技术,可实现高精度静电消除。 本视频对消除吸尘器集尘盒内产生的静电的演示进行介绍。使用前,先展示模拟垃圾的泡沫塑料因静电而粘附在吸尘器集尘盒上的样子,使用MHM330型后,可以看到静电已被有效消除。
2:09
-
播放视频 负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―带电滤波器―
负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―带电滤波器―
结合使用负离子发生器和带电滤波器净化空气的确认结果。
1:06
-
播放视频 使用臭氧发生器模块 Ionissimo™MHM5系列保持蔬菜(青梗菜)新鲜度的演示实验
使用臭氧发生器模块 Ionissimo™MHM5系列保持蔬菜(青梗菜)新鲜度的演示实验
使用臭氧发生器保持蔬菜新鲜度的确认结果。
0:29
-
播放视频 负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―带电滤波器(蜂窝结构)―
负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―带电滤波器(蜂窝结构)―
结合使用负离子发生器和蜂窝结构的带电滤波器净化空气的确认结果。
1:10