UWB模块 从门上进行的位置检测演示
1:55
在本视频中,展示了门一侧的UWB设备与电子标签一侧的UWB设备进行通信,并捕捉电子标签持有者的动作,进行自动解锁和自动锁定的情景。 请将此视频用作通过免提进行门禁管理的新系统方案。
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 通过漫画了解无线通信历史 ~有些许不可思议的电波历史 ~
通过漫画了解无线通信历史 ~有些许不可思议的电波历史 ~
一名普通的女高中生纱希来到一家咖啡馆,收到了一通神秘的来电。 那是来自麦克斯韦、赫兹和马可尼的来电,他们是为无线通信奠定基础的科学家!? 纱希与过去的伟人取得联系,通过与他们之间不可思议的对话追溯无线通信的变迁。 现在人们对智能手机和Wi-Fi已习以为常,这背后有着怎样的故事?我们将对此进行简要的说明。
8:51
-
播放视频 NO-LIMIT PASSION 向不可思议的石块“echorb”编织的未来挑战
NO-LIMIT PASSION 向不可思议的石块“echorb”编织的未来挑战
村田制作所为2025年大阪・关西世博会电影展馆“Better Co-Being”提供了体验装置——不可思议的石块“echorb”。 即使在人们倾向于认为人类已经神通广大的现代社会,人类仍然能够做出令人惊奇的事情。”“如何才能让体验者感受到惊奇和对未来的希望? 一直在努力解答那些没有标准答案的问题的开发团队将在项目板前分享他们的热情和创作心得。
4:47
-
播放视频 【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(30秒)
【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(30秒)
最新宣传短片“Small is Dynamic”现已推出。 “MEMS惯性传感器”专题聚焦于村田制作所的高精度MEMS惯性传感器,展现其如何通过多样化应用支撑日常生活——从自动驾驶、桥梁建筑检测到无人机配送服务。
0:30
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
三维定位技术通过使用3根发送天线进行的三点测距(Triangulation)来高速且高精度地计算位置(X/Y)和高度(Z),在此对该技术进行介绍。该技术可以应用于无人机控制、AGV/机器人导航、运动捕捉和RTLS(实时定位系统)等需要高精度的应用。
2:23
-
播放视频 村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田研发及生产的高性能惯性传感器,包括加速度计、倾角计及陀螺仪与加速度计的组合传感器,适用于结构健康监测、重型器械、低空经济、具身智能等工业应用。
5:15
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
对通过使用村田LF天线的LF通信实现的区域检测解决方案进行介绍。利用磁场可以进行不易受障碍物影响、稳定的区域边界判定。它适用于工事现场的安全管理、设施内的区域监控以及单独区域的进出管理等多种用途。
2:47