通过中空结构实现低传输损耗!LCP柔性基板 ULTICIRC
2:48
6G时代要求的低损耗性能。 村田制作所的LCP柔性基板ULTICIRC通过自创的中空结构,实现了更出众的高频性能和低传输损耗。 对兼具高气密性和低吸湿性、为下一代通信提供支持的基础技术进行介绍。
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 村田 DC-DC 转换器:为现代电机驱动提供紧凑的隔离电源解决方案
村田 DC-DC 转换器:为现代电机驱动提供紧凑的隔离电源解决方案
村田小型化高输出效率 DC-DC,专为现代电机驱动应用对隔离性能、可靠性及耐热性能的需求而设计,为各类工业应用提供电源解决方案。 探索村田 DC-DC 的技术优势: • 隔离供电:为 IGBT、SiC MOSFET 及 GaN 功率器件的门极驱动提供隔离电源 • 高共模瞬态抗扰度:CMTI 超过 200 kV/μs,并具备良好的耐热循环性能 • 低隔离电容:通过低隔离电容设计,帮助降低电气噪声干扰 • 环境适应性:适用于农业设备、开放式通风系统等具有一定环境挑战性的应用场景,支持设备长期运行
2:53
-
播放视频 村田的AMR传感器 ——旋转检测与演示 以智能锁等的旋转位置检测为例,介绍AMR传感器的使用方法。
村田的AMR传感器 ——旋转检测与演示 以智能锁等的旋转位置检测为例,介绍AMR传感器的使用方法。
本视频介绍的内容 ・智能锁等的旋转位置检测 ・电机停止位置的ON/OFF检测 ・通过磁铁的朝向和配置调整检测角度范围 ・检测目标旋转位置的方法 通过精心设计AMR传感器与磁铁的朝向和配置,可调整检测的角度范围。在此将以智能锁等希望检测特定旋转位置或电机停止位置的用途为例,通过演示对实际动作进行介绍。
2:42
-
播放视频 村田的AMR传感器 ——工作原理、水中与隐藏开关演示 介绍AMR传感器的基本工作原理,以及利用磁铁进行的非接触式无触点ON/OFF检测。
村田的AMR传感器 ——工作原理、水中与隐藏开关演示 介绍AMR传感器的基本工作原理,以及利用磁铁进行的非接触式无触点ON/OFF检测。
本视频介绍的内容 ・AMR传感器的基本工作原理 ・利用磁铁进行的非接触式无触点ON/OFF检测 ・隔着塑料壳体的隐藏开关 ・使用防水壳体的水中ON/OFF检测 通过实际演示,对希望将传感器配置在壳体内部时,或在需要防水防尘的设备中进行开关检测等时候的AMR传感器应用示例进行介绍。
2:55
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 演示篇
树脂封装型防水气压计 演示篇
可用于跌倒检测、预防误报冲击以及追踪高尔夫挥杆动作等多种应用。 请通过实际的演示视频,了解村田的树脂封装型防水气压计实现的高精度动作检测。 本视频通过演示对村田制作所的树脂封装型防水气压计的检测精度进行介绍。
1:56
-
播放视频 改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
在工厂的出入管理和疏散确认中,需要一种既能准确掌握状况、又不妨碍人员流动的机制。 村田的LF天线通过基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向,实现顺畅的出入管理。 即使在拥挤时也不易阻断人员流动,遇到突发状况还可用于掌握疏散情况和人员在场情况。 本视频将以冈山村田制作所的导入案例为基础,向负责人了解导入效果及现场发生的变化。 ▼建议以下人士观看: ・希望重新评估工厂出入管理的人士 ・正在考虑提高疏散确认和安全确认效率的人士 ・希望了解实际导入案例和用户反馈的人士
2:36
-
播放视频 村田的AMR传感器 ——滑动检测与演示 以冰箱抽屉、电池盖等的滑动位置检测为例,介绍AMR传感器的使用方法。
村田的AMR传感器 ——滑动检测与演示 以冰箱抽屉、电池盖等的滑动位置检测为例,介绍AMR传感器的使用方法。
本视频介绍的内容 ・冰箱抽屉、电池盖等的滑动位置检测 ・通过磁铁移动进行的ON/OFF检测 ・通过磁铁的朝向和配置调整检测范围 ・限定在狭小范围内的位置检测 通过精心设计AMR传感器与磁铁的朝向和配置,可对滑动动作的目标位置进行ON/OFF检测。在此将以冰箱抽屉、电池盖等希望限定检测范围的用途为例通过演示进行介绍。
2:43