改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
2:36
在工厂的出入管理和疏散确认中,需要一种既能准确掌握状况、又不妨碍人员流动的机制。 村田的LF天线通过基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向,实现顺畅的出入管理。 即使在拥挤时也不易阻断人员流动,遇到突发状况还可用于掌握疏散情况和人员在场情况。 本视频将以冈山村田制作所的导入案例为基础,向负责人了解导入效果及现场发生的变化。 ▼建议以下人士观看: ・希望重新评估工厂出入管理的人士 ・正在考虑提高疏散确认和安全确认效率的人士 ・希望了解实际导入案例和用户反馈的人士
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 村田的AMR传感器 ——旋转检测与演示 以智能锁等的旋转位置检测为例,介绍AMR传感器的使用方法。
村田的AMR传感器 ——旋转检测与演示 以智能锁等的旋转位置检测为例,介绍AMR传感器的使用方法。
本视频介绍的内容 ・智能锁等的旋转位置检测 ・电机停止位置的ON/OFF检测 ・通过磁铁的朝向和配置调整检测角度范围 ・检测目标旋转位置的方法 通过精心设计AMR传感器与磁铁的朝向和配置,可调整检测的角度范围。在此将以智能锁等希望检测特定旋转位置或电机停止位置的用途为例,通过演示对实际动作进行介绍。
2:42
-
播放视频 提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
在工厂和制造现场,灾害发生时迅速进行疏散确认、安全确认以及人员状况的掌控非常重要。 村田的LF天线利用基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向。 该天线支持出入管理与在场管理,可实时掌握哪些人员已完成疏散、哪些区域仍有人员滞留。 本视频将通过冈山村田制作所的导入案例,为您介绍有助于提高防灾应对与疏散确认效率的实用方法。 ▼建议以下人士观看: ・希望提高工厂疏散确认和安全确认效率的人士 ・正在考虑引进出入管理和在场管理机制的人士 ・希望推进制造业防灾数字化转型的人士
3:33
-
播放视频 村田 DC-DC 转换器:为现代电机驱动提供紧凑的隔离电源解决方案
村田 DC-DC 转换器:为现代电机驱动提供紧凑的隔离电源解决方案
村田小型化高输出效率 DC-DC,专为现代电机驱动应用对隔离性能、可靠性及耐热性能的需求而设计,为各类工业应用提供电源解决方案。 探索村田 DC-DC 的技术优势: • 隔离供电:为 IGBT、SiC MOSFET 及 GaN 功率器件的门极驱动提供隔离电源 • 高共模瞬态抗扰度:CMTI 超过 200 kV/μs,并具备良好的耐热循环性能 • 低隔离电容:通过低隔离电容设计,帮助降低电气噪声干扰 • 环境适应性:适用于农业设备、开放式通风系统等具有一定环境挑战性的应用场景,支持设备长期运行
2:53
-
播放视频 RFID enabled PCB traceability
RFID enabled PCB traceability
Murata RFID turns your PCB into an RFID tag, making PCB traceability seamless. Enable automated identification and end-to-end traceability throughout manufacturing, inventory management, shipping, and after-sales service.
1:31
-
播放视频 村田的AMR传感器 ——滑动检测与演示 以冰箱抽屉、电池盖等的滑动位置检测为例,介绍AMR传感器的使用方法。
村田的AMR传感器 ——滑动检测与演示 以冰箱抽屉、电池盖等的滑动位置检测为例,介绍AMR传感器的使用方法。
本视频介绍的内容 ・冰箱抽屉、电池盖等的滑动位置检测 ・通过磁铁移动进行的ON/OFF检测 ・通过磁铁的朝向和配置调整检测范围 ・限定在狭小范围内的位置检测 通过精心设计AMR传感器与磁铁的朝向和配置,可对滑动动作的目标位置进行ON/OFF检测。在此将以冰箱抽屉、电池盖等希望限定检测范围的用途为例通过演示进行介绍。
2:43
-
播放视频 村田的AMR传感器 ——开关检测与演示 以笔记本电脑等的开关检测为例,对利用AMR传感器进行的ON/OFF检测进行介绍。
村田的AMR传感器 ——开关检测与演示 以笔记本电脑等的开关检测为例,对利用AMR传感器进行的ON/OFF检测进行介绍。
本视频介绍的内容 ・笔记本电脑等开关状态的ON/OFF检测 ・通过磁铁的朝向和配置调整检测位置 ・在转轴附近进行的检测 ・数码单反相机和折叠智能手机等的180°打开位置检测 通过精心设计AMR传感器与磁铁的配置,可检测符合目的的开关位置。在此将通过演示介绍从转轴附近到180°打开位置等不同开关位置的检测示例。
3:05