村田的AMR传感器 ——工作原理、水中与隐藏开关演示 介绍AMR传感器的基本工作原理,以及利用磁铁进行的非接触式无触点ON/OFF检测。
2:55
本视频介绍的内容 ・AMR传感器的基本工作原理 ・利用磁铁进行的非接触式无触点ON/OFF检测 ・隔着塑料壳体的隐藏开关 ・使用防水壳体的水中ON/OFF检测 通过实际演示,对希望将传感器配置在壳体内部时,或在需要防水防尘的设备中进行开关检测等时候的AMR传感器应用示例进行介绍。
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 村田的AMR传感器 ——旋转检测与演示 以智能锁等的旋转位置检测为例,介绍AMR传感器的使用方法。
村田的AMR传感器 ——旋转检测与演示 以智能锁等的旋转位置检测为例,介绍AMR传感器的使用方法。
本视频介绍的内容 ・智能锁等的旋转位置检测 ・电机停止位置的ON/OFF检测 ・通过磁铁的朝向和配置调整检测角度范围 ・检测目标旋转位置的方法 通过精心设计AMR传感器与磁铁的朝向和配置,可调整检测的角度范围。在此将以智能锁等希望检测特定旋转位置或电机停止位置的用途为例,通过演示对实际动作进行介绍。
2:42
-
播放视频 通过中空结构实现低传输损耗!LCP柔性基板 ULTICIRC
通过中空结构实现低传输损耗!LCP柔性基板 ULTICIRC
6G时代要求的低损耗性能。 村田制作所的LCP柔性基板ULTICIRC通过自创的中空结构,实现了更出众的高频性能和低传输损耗。 对兼具高气密性和低吸湿性、为下一代通信提供支持的基础技术进行介绍。
2:48
-
播放视频 RFID enabled PCB traceability
RFID enabled PCB traceability
Murata RFID turns your PCB into an RFID tag, making PCB traceability seamless. Enable automated identification and end-to-end traceability throughout manufacturing, inventory management, shipping, and after-sales service.
1:31
-
播放视频 提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
在工厂和制造现场,灾害发生时迅速进行疏散确认、安全确认以及人员状况的掌控非常重要。 村田的LF天线利用基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向。 该天线支持出入管理与在场管理,可实时掌握哪些人员已完成疏散、哪些区域仍有人员滞留。 本视频将通过冈山村田制作所的导入案例,为您介绍有助于提高防灾应对与疏散确认效率的实用方法。 ▼建议以下人士观看: ・希望提高工厂疏散确认和安全确认效率的人士 ・正在考虑引进出入管理和在场管理机制的人士 ・希望推进制造业防灾数字化转型的人士
3:33
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 演示篇
树脂封装型防水气压计 演示篇
可用于跌倒检测、预防误报冲击以及追踪高尔夫挥杆动作等多种应用。 请通过实际的演示视频,了解村田的树脂封装型防水气压计实现的高精度动作检测。 本视频通过演示对村田制作所的树脂封装型防水气压计的检测精度进行介绍。
1:56
-
播放视频 村田的AMR传感器 ——开关检测与演示 以笔记本电脑等的开关检测为例,对利用AMR传感器进行的ON/OFF检测进行介绍。
村田的AMR传感器 ——开关检测与演示 以笔记本电脑等的开关检测为例,对利用AMR传感器进行的ON/OFF检测进行介绍。
本视频介绍的内容 ・笔记本电脑等开关状态的ON/OFF检测 ・通过磁铁的朝向和配置调整检测位置 ・在转轴附近进行的检测 ・数码单反相机和折叠智能手机等的180°打开位置检测 通过精心设计AMR传感器与磁铁的配置,可检测符合目的的开关位置。在此将通过演示介绍从转轴附近到180°打开位置等不同开关位置的检测示例。
3:05