请输入产品型号或部分型号。
0:32
Murata’s small RFID tag applied to the surgical instrument achieving the massive reading with handheld reader.
越来越多的公司寻求实现物联网和DX的解决方案。 在产品本身上粘贴RFID标签是很受欢迎的方法之一。 该视频片段将向您展示如何在多种应用中使用Murata微小型标签。
4:17
本视频介绍了村田HF频带RFID在医疗场景中的应用案例。通过自动注射器和其他医疗器械中的嵌入式应用实例,用演示视频详细讲解其如何提升部件识别和使用履历管理效率。您将了解到HF频带RFID产品在节省安装空间方面的独特优势。
3:44
介绍适合货盘、集装箱的货物检验、位置管理等RFID系统。
2:50
介绍适用于品牌保护和防止不正当流通的商品追踪方案。
1:39