通过LF通信进行的位置检测演示
1:30
通过使用村田的LF天线,可以准确地测量距离,并且可以通过组合三根LF发射天线来监测位置,比使用电波的方式更准确,在此对其进行介绍
相关视频
在 天线及相关产品
-
播放视频 改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
在工厂的出入管理和疏散确认中,需要一种既能准确掌握状况、又不妨碍人员流动的机制。 村田的LF天线通过基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向,实现顺畅的出入管理。 即使在拥挤时也不易阻断人员流动,遇到突发状况还可用于掌握疏散情况和人员在场情况。 本视频将以冈山村田制作所的导入案例为基础,向负责人了解导入效果及现场发生的变化。 ▼建议以下人士观看: ・希望重新评估工厂出入管理的人士 ・正在考虑提高疏散确认和安全确认效率的人士 ・希望了解实际导入案例和用户反馈的人士
2:36
-
播放视频 通过LF通信进行的距离定位演示
通过LF通信进行的距离定位演示
使用村田的LF接收天线可以测量距离。与使用电波的方式相比,能更准确地对距离进行测量。在此对测量情况进行介绍
1:19
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过磁场实现稳定数据通信和省力化解决方案(Magnetic Field Data Transmission)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过磁场实现稳定数据通信和省力化解决方案(Magnetic Field Data Transmission)
对基于利用磁场的LF通信进行的数据传输机制及应用事例进行介绍。接收标签进入磁场时可发送少量数据,实现不易受遮挡物影响的稳定通信。有助于提高水表抄表等作业的效率并节省人力。
1:07
-
播放视频 提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
在工厂和制造现场,灾害发生时迅速进行疏散确认、安全确认以及人员状况的掌控非常重要。 村田的LF天线利用基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向。 该天线支持出入管理与在场管理,可实时掌握哪些人员已完成疏散、哪些区域仍有人员滞留。 本视频将通过冈山村田制作所的导入案例,为您介绍有助于提高防灾应对与疏散确认效率的实用方法。 ▼建议以下人士观看: ・希望提高工厂疏散确认和安全确认效率的人士 ・正在考虑引进出入管理和在场管理机制的人士 ・希望推进制造业防灾数字化转型的人士
3:33
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
对通过使用村田LF天线的LF通信实现的区域检测解决方案进行介绍。利用磁场可以进行不易受障碍物影响、稳定的区域边界判定。它适用于工事现场的安全管理、设施内的区域监控以及单独区域的进出管理等多种用途。
2:47
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
对来自2根发送天线的信号强度变化进行解析,并对高精度检测人和物体的移动方向的机制和应用事例进行介绍。实现使用工作证和标签进行的免接触式进出管理等简单稳定的运用。
1:26