通过漫画了解无线通信历史 ~有些许不可思议的电波历史 ~
8:51
一名普通的女高中生纱希来到一家咖啡馆,收到了一通神秘的来电。 那是来自麦克斯韦、赫兹和马可尼的来电,他们是为无线通信奠定基础的科学家!? 纱希与过去的伟人取得联系,通过与他们之间不可思议的对话追溯无线通信的变迁。 现在人们对智能手机和Wi-Fi已习以为常,这背后有着怎样的故事?我们将对此进行简要的说明。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
三维定位技术通过使用3根发送天线进行的三点测距(Triangulation)来高速且高精度地计算位置(X/Y)和高度(Z),在此对该技术进行介绍。该技术可以应用于无人机控制、AGV/机器人导航、运动捕捉和RTLS(实时定位系统)等需要高精度的应用。
2:23
-
播放视频 村田SCH16T-K20:面向严格的工业测量的新产品版本
村田SCH16T-K20:面向严格的工业测量的新产品版本
SCH16T-K20专为机器人、无人机和摄像头系统领域的OEM厂商以及需要安全关键型IMU的IMU模块制造商和系统集成商而设计,SCH16T-K20提供市场居先的精度、机械稳健性和稳定性。SCH16T-K20是SCH16T系列的旗舰产品,配备了稳定且低噪声的新加速度计。
1:05
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless)——利用磁场实现稳定、高精度的距离测量和位置检测(Magnetic Field Ranging & Positioning)
基于村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless)——利用磁场实现稳定、高精度的距离测量和位置检测(Magnetic Field Ranging & Positioning)
就使用村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless Communication),对利用磁场的无线通信基本原理和特长进行解说。对不易受水、人体和金属等影响的稳定通信和高精度距离测量(Ranging)、高设置自由度、很低的功耗等好处进行介绍,并展示IoT、设备控制和位置检测等广大范围的实用事例。
2:26
-
播放视频 【宣传短片】Small is Dynamic “电容器”篇(15秒)
【宣传短片】Small is Dynamic “电容器”篇(15秒)
最新宣传短片“Small is Dynamic”现已推出。 在“电容器”篇中,我们以村田制作所主力产品——多层陶瓷电容器为主题,展现了微小尺006003-inch size(0.16mmx0.08mm)的多层陶瓷电容器如何在智能手机、AI机器人乃至太空人造卫星等广泛领域中充满活力地发挥作用。
0:15
-
播放视频 【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(15秒)
【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(15秒)
最新宣传短片“Small is Dynamic”现已推出。 “MEMS惯性传感器”专题聚焦于村田制作所的高精度MEMS惯性传感器,展现其如何通过多样化应用支撑日常生活——从自动驾驶、桥梁建筑检测到无人机配送服务。
0:15
-
播放视频 无线通信的基础知识 -什么是通信协议? -
无线通信的基础知识 -什么是通信协议? -
本视频对即使在不同设备和网络之间也能切实进行数据交换所需要的共通规则——通信协议进行相关介绍。 视频以有线LAN、无线LAN (Wi-Fi)、4G及5G的移动通信为例,对已根据其作用进行分层的每个通信协议之间的差异及共通点进行解说。
6:28