请输入产品型号或部分型号。
4:21
村田的 "FORTELION" 是一种锂离子二次电池,其正极材料使用了橄榄石型磷酸铁锂,具有15年以上的预期寿命和高安全性。 村田可根据电池单体、模组、电池架、集装箱等客户的具体用途提供产品,并将为安全且可应对自然灾害的可持续发展社会的实现贡献力量。 ※截至2026年9月,分体式为NRND
电池大致可分为两类:干电池等用完即弃的“一次性电池”;“锂离子二次电池”等可以反复充电并使用的“二次电池”。
1:11
引入“FORTELION 24V电池模块”实现高安全性、小型化。 这次,我们向LexxPluss, Inc.询问了他们引入本产品的契机和效果。
4:42
充电后可以反复使用的电池被用于智能手机、笔记本电脑、电动汽车的电源等多种用途,在我们的日常生活中随处可见。 其应用现已经扩展到了电动工具和园艺工具。
2:11
近年来,为提高生产效率、缓解劳动力短缺,对AGV和AMR的需求正在不断增加。 村田的“FORTELION 24V电池模块”支持其应用。
4:27
“锂离子二次电池”已经成为我们日常生活中非常重要的一部分, 我们邀请了从开发初期就参与的专家山平隆幸先生,聆听了开发秘闻等幕后故事。
10:36
引入“FORTELION 24V电池模块”后可减轻维护和充电等操作者的负担,实现工作效率化。这次,我们向ugo株式会社询问了他们引入本产品的契机和效果。
3:39