Video Player is loading.
Current Time 0:00
/
Duration 1:08
Loaded: 0%
0:00
Stream Type LIVE
Remaining Time -1:08
1x
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
- en (Main), selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
负离子发生器 离子排放量测定
1:09
2015/08/06
描述
相关视频
负离子排放器中排放出的离子量的测定视频。
查看更多
查看更少
相关视频
在 负离子发生器
-
播放视频 负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―单独的负离子发生器―
负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―单独的负离子发生器―
使用单独的负离子发生器净化空气的确认结果。
0:41
-
播放视频 负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列 空气净化功能的实验
负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列 空气净化功能的实验
使用臭氧发生器使靛蓝胭脂红脱色的确认结果。
0:30
-
播放视频 负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列
负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列
负离子发生器模块具有较高的可靠性和安全性。通过专有的高压电路、绝缘技术以及发生器结构设计,可以更低的电压有效地产生负离子。本视频将通过使用负离子发生器模块的演示,对产品进行说明。
4:01
-
播放视频 负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―带电滤波器―
负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―带电滤波器―
结合使用负离子发生器和带电滤波器净化空气的确认结果。
1:06
-
播放视频 负离子发生器 碎纸机内部纸张粘附情况的比较
2015/08/06
负离子发生器 碎纸机内部纸张粘附情况的比较
碎纸机内的负离子排放器使用情况的对比视频。
0:46
-
播放视频 负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―带电滤波器(蜂窝结构)―
负离子发生器模块 Ionissimo™ MHM3、MHM4系列的除PM2.5效果验证实验 ―带电滤波器(蜂窝结构)―
结合使用负离子发生器和蜂窝结构的带电滤波器净化空气的确认结果。
1:10