High-Q MLCC for RF Applications
0:59
Murata’s High-Q Capacitors are ideal for RF and other high-power applications. These capacitors deliver high Q and lower ESR, allowing for higher current and lower losses. The High-Q series is stable over temperature and tight tolerance options are available.
Related Videos
In Capacitor
-
Play video Solving problems with the ECAS series: High capacitance and thin package
Solving problems with the ECAS series: High capacitance and thin package
A single Murata ECAS series polymer aluminum electrolytic capacitors with maximum capacitance of 470 μF and minimum thickness of 2.0 mm can take the place of multiple conventional capacitors.
1:59
-
Play video Solving problems with the ECAS series: Acoustic Noise Reduction
Solving problems with the ECAS series: Acoustic Noise Reduction
Do you have any concerns, such as "The capacitors produce an unpleasant sound (noise is an issue)"? When using MLCC devices, the product may sometimes generate acoustic noise.
3:27
-
Play video 전도성 고분자 알루미늄 전해 커패시터 ECAS 시리즈
전도성 고분자 알루미늄 전해 커패시터 ECAS 시리즈
최대 470uF로 MLCC보다도 더 큰 용량을 가지는 대용량 커패시터 ‘ECAS 시리즈’에 대해 소개합니다. 무라타 제작소의 가장 대표적인 커패시터는 MLCC이지만, 사실 무라타 제작소에서는 전도성 고분자 알루미늄 전해 커패시터도 생산하고 있다는 것을 알고 계시나요? 무라타 제작소의 전도성 고분자 알루미늄 전해 커패시터인 ECAS 시리즈는 노트북이나 무선 충전, 가속기 등에 사용되고 있습니다.
2:16
-
Play video 대공개!ECAS 시리즈의 단면을 보여드리겠습니다 ~단면도를 통해 알 수 있는, "고용량· 낮은 ESR의 비밀"
대공개!ECAS 시리즈의 단면을 보여드리겠습니다 ~단면도를 통해 알 수 있는, "고용량· 낮은 ESR의 비밀"
고용량 · 낮은 ESR의 전도성 고분자 알루미늄 전해 커패시터 「ECAS 시리즈」는 어떤 구조로 이루어져 있을까요? 지금, ECAS 시리즈의 내부 구조부터 강점까지 설명드리도록 하겠습니다! 커패시터의 경우 분해하여 내부 구조를 확인하는 것이 어렵기 때문에 내부 구조에 대해서도 이미지화를 하는 것이 쉽지 않습니다. 하지만 3D CAD 데이터를 이용해서 내부 구조에 대해서 이해하기 쉽도록 영상을 준비하였으니 꼭 한번 확인해 주시기 바랍니다.
2:59
-
Play video “ECAS Series” Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors
“ECAS Series” Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors
Let’s take a look at the high capacitance capacitor ECAS series with a maximum 470 μF that exceeds MLCC.
2:19
-
Play video Ultra Small High-Capacitance Ceramic Capacitors from Murata
Ultra Small High-Capacitance Ceramic Capacitors from Murata
Due to their small size, MLCCs provide enormous freedom when designing compact and highly functional devices, contributing to ongoing improvements in smartphones. (as of November, 2020) Show more.
2:33