- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
- en (Main), selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
重量/角度検知 アプリケーション説明
0:56
2018/07/17
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 アンテナコイル LF通信による水中での距離測位デモ
2025/01/14
アンテナコイル LF通信による水中での距離測位デモ
ムラタのLFアンテナを使用すれば電波等では通信が困難な水中でも正確な測距が可能です。その様子を紹介いたします。
1:22
-
動画を再生 【魔改造の夜・脚立25m走】M田製作所 STELA 実演動画
2025/02/11
【魔改造の夜・脚立25m走】M田製作所 STELA 実演動画
2025年2月11日放映 NHK 魔改造の夜「脚立25m走」にて、M田製作所のエンジニアたちによって魔改造された脚立「STELA」の貴重な走行風景を公開。
1:03
-
動画を再生 無線通信の基礎知識 - 無線の仕組み パート2 -
2025/01/08
無線通信の基礎知識 - 無線の仕組み パート2 -
この動画では、まとまった解説が少ないデータの流れる方向(伝送形式)―無線機器の重要な仕様の1つを取り上げています。伝送形式には単方向伝送と双方向伝送があること、また双方向伝送として全二重伝送と半二重伝送があること、そして、それぞれの採用例と特徴を紹介しています。
3:07
-
動画を再生 10-SECOND ANSWER ふしぎな石ころを”10秒”で説明せよ。
2025/02/21
10-SECOND ANSWER ふしぎな石ころを”10秒”で説明せよ。
2025年大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」に、村田製作所が提供するふしぎな石ころ”echorb”を紹介する動画です。 このふしぎな石ころ”echorb”には特殊な振動により脳に錯覚を与える3Dハプティクスを搭載しており、ふしぎな触感・手応え感で来場者を共鳴体験に導きます。 「百聞は一触に如かず」興味を持たれた方は是非万博会場にてご体感ください。
2:48
-
動画を再生 Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
2024/12/05
Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33
-
動画を再生 NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
2025/01/21
NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
AD Port不足を解消し、さまざまな用途で省スペースで温度モニタリングが可能です。
2:31