- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
次世代ジャイロ加速度コンボセンサ SCC3000シリーズ
1:57
2021/09/17
自動車の安全走行に貢献するジャイロ加速度コンボセンサの特長、用途をご紹介します。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
2025/02/07
Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
Discover the power of Murata’s Type 2FR module, the ultimate solution for smart home connectivity. In this video, we explore the key features of this advanced tri-radio module, including its Matter-enabled capabilities, integration ...
1:40
-
動画を再生 10-SECOND ANSWER ふしぎな石ころを”10秒”で説明せよ。
2025/02/21
10-SECOND ANSWER ふしぎな石ころを”10秒”で説明せよ。
2025年大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」に、村田製作所が提供するふしぎな石ころ”echorb”を紹介する動画です。 このふしぎな石ころ”echorb”には特殊な振動により脳に錯覚を与える3Dハプティクスを搭載しており、ふしぎな触感・手応え感で来場者を共鳴体験に導きます。 「百聞は一触に如かず」興味を持たれた方は是非万博会場にてご体感ください。
2:48
-
動画を再生 高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
2025/01/31
高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
ムラタは6軸慣性計測装置 (IMUs) SCH16Tシリーズの新製品、SCH16T-K10を発表します。 2024年1月に発表されたSCH16T-K01の成功を基に、この新しいバージョンのセンサはジャイロスコープ能力を大幅に強化し、SCH16T-K01の10倍のダイナミックレンジを提供します。 ドローンフライトコントローラーなど需要が高い用途のために特別に設計されたSCH16T-K10は、厳しい環境において比類のない性能を提供します。
1:11
-
動画を再生 Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
2024/12/05
Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33
-
動画を再生 NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
2025/01/21
NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
AD Port不足を解消し、さまざまな用途で省スペースで温度モニタリングが可能です。
2:31
-
動画を再生 無線通信の基礎知識 - 無線の仕組み パート2 -
無線通信の基礎知識 - 無線の仕組み パート2 -
この動画では、まとまった解説が少ないデータの流れる方向(伝送形式)―無線機器の重要な仕様の1つを取り上げています。伝送形式には単方向伝送と双方向伝送があること、また双方向伝送として全二重伝送と半二重伝送があること、そして、それぞれの採用例と特徴を紹介しています。
3:07