Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      IoTビジネスを加速させるムラタのLPWAソリューション

      2:28

      2017/09/08

      LPWA(Low-Power Wide Area)無線技術は、低い消費電力と長い通信距離が要求されることが多いIoT(Internet of Things)の実現を可能にします。この動画では、LPWAの特徴と活用事例、ムラタのLPWAモジュールの強みをご紹介します。

      さらに表示
      簡易表示

      この動画を共有

      埋め込み