Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      村田製作所のLPWA戦略 ダイジェスト(CEATEC JAPAN 2017より)

      3:04

      2017/12/28

      LPWA(Low-Power Wide Area)無線技術は、低い消費電力と長い通信距離が要求されることが多いIoT(Internet of Things)の実現を可能にします。 この動画では、ムラタのLPWAモジュールの3つの強みをご紹介します。 1.LPWAの多様な通信規格への対応 2.これまでの無線通信技術で培ったノウハウ 3.他社との連携によるトータルソリューション

      さらに表示
      簡易表示

      この動画を共有

      埋め込み