Video Player is loading.
Current Time 0:00
/
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -0:00
1x
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
車載品質対応SCA3300シリーズのご紹介
1:22
2017/01/17
説明
関連動画
SCA3300の特徴や用途を説明しています。SCA3300は過酷な環境で高安定性を求められる用途に貢献します。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In 特集
-
動画を再生 重量/角度検知 アプリケーション説明
2018/07/17
重量/角度検知 アプリケーション説明
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
0:56
-
動画を再生 構造物ヘルスモニタリング アプリケーション説明
2018/07/17
構造物ヘルスモニタリング アプリケーション説明
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
1:07
-
動画を再生 高精度な傾斜検知を実現する加速度センサSCA3300シリーズ
2019/04/02
高精度な傾斜検知を実現する加速度センサSCA3300シリーズ
低ノイズで耐振動性に優れたSCA3300シリーズ。特長と用途イメージの説明、自動車型模型を用いた坂道登坂デモにより、センサの動作イメージをご確認頂けます。
2:25
-
動画を再生 Murata TechTalk - Headlight leveling
2021/11/19
Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata's MEMS sensors enable automatic headlight leveling with significant cost reduction, making it suitable also for all types of cars.
4:59