リチウムイオン二次電池に関するご注意
2:19
2023/03/28
リチウムイオン二次電池は特性上、エネルギー密度が高いこともあり、単体状態のリチウムイオン二次電池を保有することは、大変危険です。
関連動画
In Featured Videos
-
動画を再生 【工場の環境負荷を低減】 蓄熱燃焼式排ガス処理装置(RTO)の燃料を最大50%カットする村田製作所の新材料 セラミック触媒
2024/11/01
【工場の環境負荷を低減】 蓄熱燃焼式排ガス処理装置(RTO)の燃料を最大50%カットする村田製作所の新材料 セラミック触媒
村田製作所のセラミックコンデンサの材料設計技術を応用。世界初のセラミック触媒(貴金属を不使用)を商品化しました。工場でお使いの装置に後付で設置をするだけでVOC排ガスの分解を促進。燃料費のカットによるコストダウン、燃料由来のCO2(Scope1)を削減します。
2:07
-
動画を再生 10-SECOND ANSWER ふしぎな石ころを”10秒”で説明せよ。
2025/02/21
10-SECOND ANSWER ふしぎな石ころを”10秒”で説明せよ。
2025年大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」に、村田製作所が提供するふしぎな石ころ”echorb”を紹介する動画です。 このふしぎな石ころ”echorb”には特殊な振動により脳に錯覚を与える3Dハプティクスを搭載しており、ふしぎな触感・手応え感で来場者を共鳴体験に導きます。 「百聞は一触に如かず」興味を持たれた方は是非万博会場にてご体感ください。
2:48
-
動画を再生 ストレッチャブル基板 伸縮性デモ動画
2024/10/29
ストレッチャブル基板 伸縮性デモ動画
ストレッチャブル基板は「伸ばして・曲げて・捻じって」使うことが出来る柔らかくしなやかな回路基板で、医療用ウェアラブル機器の測定精度や装着性の向上に貢献します。 ストレッチャブル基板の持つ特性のうち、伸縮性について動画でご紹介します。
1:01
-
動画を再生 id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター管理者編)
2025/04/01
id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター管理者編)
ムラタの東京ロジスティクスセンターにid-Bridge™ Standardが導入されました。 どのようなシステムなのか、物流をRFID化することによってどのような効果が得られたのかをご紹介しています。
7:08
-
動画を再生 NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
2025/01/21
NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
AD Port不足を解消し、さまざまな用途で省スペースで温度モニタリングが可能です。
2:31
-
動画を再生 LF通信による距離測位デモ
2024/09/03
LF通信による距離測位デモ
ムラタのLF受信アンテナを用いて測距が可能です。電波を用いた方式よりも正確な測距が可能となります。その様子をご紹介いたします
1:17