無線通信の基礎知識 - 無線の仕組み パート2 -
3:07
この動画では、まとまった解説が少ないデータの流れる方向(伝送形式)―無線機器の重要な仕様の1つを取り上げています。伝送形式には単方向伝送と双方向伝送があること、また双方向伝送として全二重伝送と半二重伝送があること、そして、それぞれの採用例と特徴を紹介しています。
関連動画
In すべての動画
-
動画を再生 KUMIHIMO Tech Camp with Murata Part.1 講演会 ムラタのハードをあなたの武器に。新たな価値を編み出す共創プロジェクト
KUMIHIMO Tech Camp with Murata Part.1 講演会 ムラタのハードをあなたの武器に。新たな価値を編み出す共創プロジェクト
「KUMIHIMO Tech Camp with Murata」とは、村田製作所の電子部品をパートナー企業に提供し、新製品・サービスのアイデアを募るとともに、実用化に向けた試作機の製作や量産・販売のサポートまでパートナー企業と共に行う新しいプロジェクトです。
32:26
-
動画を再生 【工場の環境負荷を低減】 蓄熱燃焼式排ガス処理装置(RTO)の燃料を最大50%カットする村田製作所の新材料 セラミック触媒
【工場の環境負荷を低減】 蓄熱燃焼式排ガス処理装置(RTO)の燃料を最大50%カットする村田製作所の新材料 セラミック触媒
村田製作所のセラミックコンデンサの材料設計技術を応用。世界初のセラミック触媒(貴金属を不使用)を商品化しました。工場でお使いの装置に後付で設置をするだけでVOC排ガスの分解を促進。燃料費のカットによるコストダウン、燃料由来のCO2(Scope1)を削減します。
2:07
-
動画を再生 Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33
-
動画を再生 Murata’s Type 2GF Module
Murata’s Type 2GF Module
Type 2GF is a small and high performance module based on Infineon CYW43022 combo chipset which supports Wi-Fi™ 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth® 5.4 BR/EDR/LE up to 78Mbps PHY data rate on Wi-Fi™ and 3Mbps PHY data rate on Bluetooth®.
1:09
-
動画を再生 小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ
小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ
コイン電池駆動IoT機器に最適な低電圧/超低消費電流を実現した磁気センサです。 本磁気センサは非接触スイッチやカウントスイッチとしてご使用いただけます。 100nA以下(1.5V時)の低消費電流を実現しており、コイン電池の長寿命化に貢献します。
2:08
-
動画を再生 Wide Band Ferrite Bead EMI Filter, 0805 inch | BLM21HE series | Murata
Wide Band Ferrite Bead EMI Filter, 0805 inch | BLM21HE series | Murata
Chip ferrite beads BLM21HE series are suitable for broadband EMI suppression. It’s unique design and high impedance characteristics, makes it the ideal choice to suppress DC power line noise to the GHz range.
1:30