Video Player is loading.
Current Time 0:00
/
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
Stream Type LIVE
Remaining Time -0:00
1x
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
発泡スチロール静電気除去
0:40
2015/08/06
説明
関連動画
発砲スチロールに発生した静電気をイオナイザのイオン放出により軽減します。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In イオナイザモジュール/オゾナイザモジュール
-
動画を再生 イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM3,MHM4シリーズによるPM2.5の除去効果検証 ―帯電フィルタ(ハニカム構造)―
2021/11/03
イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM3,MHM4シリーズによるPM2.5の除去効果検証 ―帯電フィルタ(ハニカム構造)―
イオナイザとハニカム型帯電フィルターを組み合わせた時の空気清浄効果の確認結果です。
1:10
-
動画を再生 オゾナイザモジュール イオニシモ™MHM5シリーズによる野菜鮮度維持(チンゲン菜)のデモンストレーション
オゾナイザモジュール イオニシモ™MHM5シリーズによる野菜鮮度維持(チンゲン菜)のデモンストレーション
オゾナイザによる野菜鮮度維持の確認結果です。
0:29
-
動画を再生 オゾナイザモジュール イオニシモ™ MHM5シリーズ
2021/07/29
オゾナイザモジュール イオニシモ™ MHM5シリーズ
独自の高圧回路・絶縁技術と基板表面で沿面放電を行う発生子構造設計により、オゾンを安定的、効率的に発生させることができる高信頼性・高安全性オゾナイザモジュールです。 本動画では、オゾナイザモジュールを用いたデモンストレーションを通して、製品を説明します。
2:54
-
動画を再生 イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM3,MHM4シリーズ 空気清浄の機能試験
2021/11/03
イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM3,MHM4シリーズ 空気清浄の機能試験
イオナイザによる煙を用いた空気清浄の結果確認です。
0:30
-
動画を再生 オゾナイザモジュール イオニシモ™MHM5シリーズによる 脱色のデモンストレーション
オゾナイザモジュール イオニシモ™MHM5シリーズによる 脱色のデモンストレーション
オゾナイザによるインジゴカルミンの脱色確認結果です。
0:31
-
動画を再生 イオン発生量測定
2015/08/06
イオン発生量測定
イオナイザから放出されるイオン発生量の測定動画です。
1:08