ムラタの小型・大容量セラミックコンデンサ
2:17
スマートフォンに最も多く使用される、最も小さい電子部品 - 積層セラミックコンデンサ(MLCC)。 その小型化は、小型・高機能なデバイスの設計に大きな自由度をもたらし、開発に貢献します。村田製作所の小型・大容量の積層セラミックコンデンサ「GRM022R60G105M」「GRM011R60J104M」を紹介いたします。 (2020年11月時点での情報です。)
関連動画
In コンデンサ(キャパシタ)
-
動画を再生 インバータ回路の電解コンデンサをMLCCに置換える!
インバータ回路の電解コンデンサをMLCCに置換える!
ブラシレスモータを駆動するインバータ回路入力部の電解コンデンサを積層セラミックコンデンサに置換えたときに性能がどう変化するかをデモでご覧いただけます。 容量が小さくなるのに、なぜ置換えが可能なのか、その理由も詳しく解説します。
9:55
-
動画を再生 ECASシリーズお悩み解決 電源ラインのマネージメント編
ECASシリーズお悩み解決 電源ラインのマネージメント編
「シミュレーションと実機評価で差が出た」、こんなお悩みはありませんか? ムラタの導電性高分子アルミ電解コンデンサ「ECASシリーズ」は、 ・DCバイアスによる特性変化なし ・フラットな温度特性 という特長を持ちます。 ECASシリーズをバイパスコンデンサとして使用すると、静電容量の変化に起因する電源ラインの電圧変動を抑制することができるので、シミュレーションと実機評価で差が出ることなく、部品の選定までをスムーズに行うことができます。
1:49
-
動画を再生 MLCC製造工程イメージ
MLCC製造工程イメージ
ムラタのコア技術が詰まった積層セラミックコンデンサの製造工程をCGでご紹介します。
2:41
-
動画を再生 Silicon Capacitor Generalities
Silicon Capacitor Generalities
This video explains the general information and features of Silicon Capacitor.
1:07
-
動画を再生 ECASシリーズお悩み解決 音鳴き対策編
ECASシリーズお悩み解決 音鳴き対策編
「コンデンサから不快な音が聞こえる(音鳴きに困っている)」、こんなお悩みはありませんか? MLCCを使用する場合、製品から音鳴きが発生することがあります。 一方で、ECASシリーズは電圧印加に起因する音鳴きは発生しません。そのため、一般的なMLCCからムラタの導電性高分子アルミ電解コンデンサ「ECASシリーズ」に置き換えることで、不快な騒音や振動の低減が可能となります。 バックグラウンドノイズを含む音圧測定で、ECASシリーズは、一般的なMLCCより約40%音圧レベルを軽減できます。
3:27
-
動画を再生 ECASシリーズお悩み解決 大容量・薄型編
ECASシリーズお悩み解決 大容量・薄型編
「コンデンサを置く面積が限られている、コンデンサのサイズ制限がある」、こんなお悩みはありませんか? 最大容量470μF・高さ最小2.0mmTであるムラタの導電性高分子アルミ電解コンデンサ「ECASシリーズ」は、1つで多数のコンデンサを賄うことができます。 同じ容量のMLCCに比べると、実装面積が約50%縮小でき、“製品の小型化”に貢献します。 また、缶タイプのアルミ電解コンデンサと比較すると約50%以上の薄さとなり、“製品の薄型化”へ貢献します。
1:58