疲労ストレス計MF100の紹介
13:01
2023/03/29
現代はストレス社会と言われており、企業においてはストレスチェック制度の義務化や健康経営などの取り組みが注目されています。 疲労ストレス計はバイタルデータによる自律神経数値化とビックデータの分析により、自律神経のバランスと偏差値を示し、客観的な評価が難しかった「疲労・ストレス度」を可視化します。 また、測定したデータはモバイル端末で表示し結果を確認することができます。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 【魔改造の夜・トイレットペーパーホルダー ペーパー投げ】M田製作所 トイレットドラゴン 実演動画
2025/02/27
【魔改造の夜・トイレットペーパーホルダー ペーパー投げ】M田製作所 トイレットドラゴン 実演動画
2025年2月27日放映 NHK 魔改造の夜「トイレットペーパーホルダー ペーパー投げ」にて、M田製作所のエンジニアたちによって魔改造されたトイレットペーパーホルダー「トイレットドラゴン」の貴重な投擲シーンを公開。
0:27
-
動画を再生 【魔改造の夜・脚立25m走】M田製作所 STELA 実演動画
2025/02/11
【魔改造の夜・脚立25m走】M田製作所 STELA 実演動画
2025年2月11日放映 NHK 魔改造の夜「脚立25m走」にて、M田製作所のエンジニアたちによって魔改造された脚立「STELA」の貴重な走行風景を公開。
1:03
-
動画を再生 Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
2025/02/07
Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
Discover the power of Murata’s Type 2FR module, the ultimate solution for smart home connectivity. In this video, we explore the key features of this advanced tri-radio module, including its Matter-enabled capabilities, integration ...
1:40
-
動画を再生 Murata UWB Type 2AB module development and test instruction
2025/04/01
Murata UWB Type 2AB module development and test instruction
Murata launched a UWB module – Type 2AB, in collaboration with Qorvo. This module can reach centimeter level position accuracy, and it could be applied to multiple scenarios such as smart factory, smart warehouse, smart home, etc.
8:31
-
動画を再生 高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
2025/01/31
高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
ムラタは6軸慣性計測装置 (IMUs) SCH16Tシリーズの新製品、SCH16T-K10を発表します。 2024年1月に発表されたSCH16T-K01の成功を基に、この新しいバージョンのセンサはジャイロスコープ能力を大幅に強化し、SCH16T-K01の10倍のダイナミックレンジを提供します。 ドローンフライトコントローラーなど需要が高い用途のために特別に設計されたSCH16T-K10は、厳しい環境において比類のない性能を提供します。
1:11
-
動画を再生 id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター管理者編)
2025/04/01
id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター管理者編)
ムラタの東京ロジスティクスセンターにid-Bridge™ Standardが導入されました。 どのようなシステムなのか、物流をRFID化することによってどのような効果が得られたのかをご紹介しています。
7:08