- en (Main), selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
高周波多極コネクタ 取り扱い時の注意
4:15
2023/01/23
高周波多極コネクタを正しくご使用いただくため、取り扱い時の注意点を紹介いたします。 不具合発生を防止するためにも内容をご参照ください。
関連動画
In Featured Videos
-
動画を再生 LF通信による距離測位デモ
LF通信による距離測位デモ
ムラタのLF受信アンテナを用いて測距が可能です。電波を用いた方式よりも正確な測距が可能となります。その様子をご紹介いたします
1:17
-
動画を再生 中期方針2027マテリアリティ説明動画
中期方針2027マテリアリティ説明動画
世界が抱える課題解決に向けて、Murataにおける重要な環境・社会課題として「マテリアリティ」を定めました。製品・サービスと事業プロセスを通じ「エレクトロニクス社会の発展」、「持続可能な地球環境の実現」、「社会との共栄」を実現するための、9つのマテリアリティを紹介します。
6:50
-
動画を再生 無線通信の基礎知識 -無線の仕組み パート1 -
無線通信の基礎知識 -無線の仕組み パート1 -
この動画では、無線通信とは何か、その種類や用途例、また基幹技術である「変調」など、無線通信についての基本的な事柄をとり上げています。 無線通信(ワイヤレス通信)について知りたい知っておきたい方、また興味・関心のある方に向けお届けします。
4:51
-
動画を再生 【工場の環境負荷を低減】 蓄熱燃焼式排ガス処理装置(RTO)の燃料を最大50%カットする村田製作所の新材料 セラミック触媒
【工場の環境負荷を低減】 蓄熱燃焼式排ガス処理装置(RTO)の燃料を最大50%カットする村田製作所の新材料 セラミック触媒
村田製作所のセラミックコンデンサの材料設計技術を応用。世界初のセラミック触媒(貴金属を不使用)を商品化しました。工場でお使いの装置に後付で設置をするだけでVOC排ガスの分解を促進。燃料費のカットによるコストダウン、燃料由来のCO2(Scope1)を削減します。
2:07
-
動画を再生 NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
2025/01/21
NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
AD Port不足を解消し、さまざまな用途で省スペースで温度モニタリングが可能です。
2:31
-
動画を再生 id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター管理者編)
id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター管理者編)
ムラタの東京ロジスティクスセンターにid-Bridge™ Standardが導入されました。 どのようなシステムなのか、物流をRFID化することによってどのような効果が得られたのかをご紹介しています。
7:08