温度検知用 サーモストリングタイプ
1:38
2014/09/04
小型・高性能サーミスタにより、高感度、高精度に温度検知が可能!
関連動画
In NTCサーミスタ
-
動画を再生 絶縁パッケージ温度センサ FTNシリーズによる筐体温度検知
絶縁パッケージ温度センサ FTNシリーズによる筐体温度検知
絶縁パッケージ温度センサとリードタイプサーミスタの熱応答性比較がご覧いただけます。 FPCはお客様でご用意下さい。
0:41
-
動画を再生 FA市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
FA市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
FA機器の メンテナンスフリーによる生産性向上や 無人化に温度検知、電流抑制用途でサーミスタが使用されます。
2:50
-
動画を再生 モビリティ市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
2023/12/25
モビリティ市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
電動化、自動化のための、機器のパフォーマンス向上、安全性向上のために、温度検知、電流抑制用途でサーミスタが貢献しています。
3:53
-
動画を再生 SimSurfingの使い方 NTCサーミスタ選択支援ツール
SimSurfingの使い方 NTCサーミスタ選択支援ツール
この動画では代表的なシミュレーション機能と使用上の注意について説明します。
3:20
-
動画を再生 サーミスタ選定方法(NTCサーミスタ)
2023/04/18
サーミスタ選定方法(NTCサーミスタ)
NTCサーミスタは温度検知(予防、制御)と温度補償(補正)の特長があります。 各特長に合わせたNTCサーミスタの品種の選定について動画で説明します。
4:39
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
2024/02/22
サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
弊社設計サポートツールSimSurfingによりサーミスタを用いた回路設計が容易になります。本SimSurfingの活用方法について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
5:37