- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
ベッドセンサ 心弾動の基礎知識と用途イメージ
2:12
2016/04/13
加速度センサによる心弾動モニタリングの基礎知識の説明と利用シーンを想定したイメージ動画です。
関連動画
In 加速度センサ
-
動画を再生 車載品質対応SCA3300シリーズのご紹介
2017/01/17
車載品質対応SCA3300シリーズのご紹介
SCA3300の特徴や用途を説明しています。SCA3300は過酷な環境で高安定性を求められる用途に貢献します。
1:22
-
動画を再生 重量/角度検知 アプリケーション説明
2018/07/17
重量/角度検知 アプリケーション説明
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
0:56
-
動画を再生 構造物ヘルスモニタリング アプリケーション説明
2018/07/17
構造物ヘルスモニタリング アプリケーション説明
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
1:07
-
動画を再生 高精度な傾斜検知を実現する加速度センサSCA3300シリーズ
2019/04/02
高精度な傾斜検知を実現する加速度センサSCA3300シリーズ
低ノイズで耐振動性に優れたSCA3300シリーズ。特長と用途イメージの説明、自動車型模型を用いた坂道登坂デモにより、センサの動作イメージをご確認頂けます。
2:25
-
動画を再生 Murata TechTalk - Headlight leveling
2021/11/19
Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata's MEMS sensors enable automatic headlight leveling with significant cost reduction, making it suitable also for all types of cars.
4:59