10-SECOND ANSWER ふしぎな石ころを”10秒”で説明せよ。
2:48
2025年大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」に、村田製作所が提供するふしぎな石ころ”echorb”を紹介する動画です。 このふしぎな石ころ”echorb”には特殊な振動により脳に錯覚を与える3Dハプティクスを搭載しており、ふしぎな触感・手応え感で来場者を共鳴体験に導きます。 「百聞は一触に如かず」興味を持たれた方は是非万博会場にてご体感ください。
関連動画
In 新着動画
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
動画を再生 ストレッチャブル基板の紹介動画
ストレッチャブル基板の紹介動画
本動画では、村田製作所の開発した「ストレッチャブル基板」の概要を説明します。 曲げ伸ばししても信頼性を保ちながら回路動作する「ストレッチャブル基板」を開発しました。 医療・ヘルスケア用の機器への活用を想定しており、従来の回路基板にはない「柔らかさ」により不快感なく肌に貼り付けられることがメリットの一つです。 また、これまで培ってきた積層技術や実装技術を用いて、様々な形状や機能を有した「ストレッチャブル基板」を実現させることが出来ます。
18:18
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
See how Murata’s components, including embedded capacitor solutions, contribute to data center efficiency, delivering stable power with low noise for robust, efficient servers.
5:27
-
動画を再生 (開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ~掃除機ダストボックス内のゴミ付着状態比較~
(開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ~掃除機ダストボックス内のゴミ付着状態比較~
「イオニシモ™ MHM330タイプ」は、プラスイオンとマイナスイオンの発生量を調整できる独自技術を搭載し、精度の高い静電気除去を実現します。 この動画では、掃除機ダストボックス内で発生する静電気を除去するデモを紹介します。使用前はゴミに見立て発泡スチロールが静電気で付着している様子を示し、MHM330タイプ使用後には静電気が効果的に除去されていることをご覧いただけます。
2:09
-
動画を再生 EMUグループの物流業務をRFIDで最適化
EMUグループの物流業務をRFIDで最適化
イタリアの高級屋外家具メーカー EMUグループ は、製品に取り付けたRFIDタグを活用することで、倉庫業務の大幅な自動化と、施設内の物流の効率化を実現しました。 Murata ID Solutionsとの共同開発によるRFIDシステムは、生産ラインから在庫保管、出荷前の仕分け、そして配送まで、すべての製品を正確かつリアルタイムに追跡します。 この導入により、手作業での検品や位置確認が不要となり、誤出荷防止や在庫精度向上、作業時間の短縮を同時に達成。
2:16